(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Operating pressure-2.5MPa
・Material-Aluminum, iron (nickel plating)
・Screw dim.…Rc(PT)1/4
Male/Female | Socket (Female) | Type | Standard | Operating Environment/Applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating fluid | Air | Thread type | Rc (Tapered female thread for pipes) | Sealing Material | NBR |
Main Body Materials | Aluminum, steel (nickel plating) | Types of connection parts | Female Threaded Tapped | Operating Pressure | 2.5 MPa |