(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Resin (PBT),Brass
・Operating temperature: -15 to 60℃
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (10kgf/cm2)
・Tube OD…12mm
・Mounting screw…R(PT)1/2