(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
air coupling

air coupling
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      541,045VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO coupler · Single-action joint air coupling.

Part Number
EA140DM-2
EA140DM-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code The Number of Branch/Connection Size

541,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340708266265(W)×19(D)×97(H)mm

727,968 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340708273396(W)×19(D)×97(H)mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Male and Female Branch Type Branch Operating Environment/Applications Standard
Operating fluid Air Type 20 type Main Body Materials Alloy
Operating Pressure 1.5 MPa