(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[One-Push Type] Coupler Socket (Type 20) EA140DE-3

[One-Push Type] Coupler Socket (Type 20) EA140DE-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,284,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-1.5MPa
・Material-Alloy
・To connect, simply insert the plug into the socket.
・The plug side is with an Rc (PT) 3/8 screw.
・Connection…3-Way
・Dim. (mm)W x D x H…90 x 19 x 97

Part Number
EA140DE-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,284,070 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140DE-3 in the [One-Push Type] Coupler Socket (Type 20) EA140DE-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA140DE-3 trong chuỗi [One-Push Type] Coupler Socket (Type 20) EA140DE-3.