(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plug for Urethane Hose (Mini) EA140CK【9 Pieces Per Package】

Plug for Urethane Hose (Mini) EA140CK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      695,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.98MPa
・For air
・Material-Aluminum/iron steel (chrome plating)
・ID…6.5mm
・OD…10mm
・Qty. per unit…9 pcs

Part Number
EA140CK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

695,738 VND

1 Pack(s)

9 Pieces Per Package

9 Pieces Per Package

9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1