(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-PVC, polyester fiber
・Service temperaturerange- 0 to 50℃
・Excellent oil and pressure resistances
・Length…20m
・Dim. (mm) ID x OD…9 x 15
・Operating pressure (20℃)…0 to 1MPa