(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[PTFE] Fluororesin Tube EA125FC-5A

[PTFE] Fluororesin Tube EA125FC-5A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      808,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Fluororesin
・Max operating temperature-260℃
・Operating pressure (normal temperature)
・Characteristics-Excellent electric insulation and heat, adhesion, and chemical resistances
・OD x ID…5 x 4mm
・Length…5m
・Pressure(MPa)…0.8

Part Number
EA125FC-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

808,138 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1