(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-0.6MPa
・Operating temperature: -20 to 80℃
・Material-Inner layer: difluoride fluororesin (PVDF)Outer layer: urethane elastomer
・OD x ID…6 x 4mm
・Length…5m