(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It is flexible, slippery, lightweight and has excellent operability. ·Normal pressure: 1.5 MPa.
Part Number |
---|
EA125EA-20 |
EA125EA-30 |
EA125EB-10 |
EA125EB-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,289,130 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4548745760545 | ||
1,900,052 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4548745758238 | ||
1,146,885 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12.5 | 8.5 | 4548745758214 | ||
2,162,006 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.5 | 8.5 | 4548745748901 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Material | PVC | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Color | Red |