(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-20m
・Applicable fluid-Air, water
・Operating temperature-Air: -40 to 80℃ Water: 0 to 60℃ (no freezing)
・OD x ID…8 x 5mm
・Max pressure…0.9MPa
・Color…Yellow