(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane hose (with coupler) straight type ⌀6.5/8 1.5 MPa

Urethane hose (with coupler) straight type ⌀6.5/8 1.5 MPa
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,210,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Normal pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Material-Urethane resin
・ID x OD…8.5 x 12.5mm
・Length…10m

Part Number
EA125CC-10
EA125CC-20
EA125CC-30
EA125CD-10
EA125CD-20
EA125CD-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
Inner Dia. d
(Ø)
JAN Code

1,210,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106.54548745156683

1,964,891 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106.54548745156690

2,765,550 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 106.54548745156676

1,643,901 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.58.54548745156706

2,810,344 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.58.54548745156713

4,038,043 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.58.54548745156720

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Material Urethane Normal Pressure 1.5 MPa (15 kgf/cm^2)