(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Max. pressure-5.6MPa (56kgf/cm2)
・Material-Urethane resin
・With one-touch male and female couplers
・ID x OD…8.5 x 12.5mm
・Length…10m