(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Hose (With Plug) Normal Pressure 0.69 MPa

Urethane Hose (With Plug) Normal Pressure 0.69 MPa
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      997,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Normal pressure-0.69MPa (7kgf/cm2)
・ID-5mm
・OD-8mm
・With one-touch plug
・Material-Urethane resin
・Range of use…1.8m

Part Number
EA125BL-3
EA125BL-5
EA125BL-7
EA125BL-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

997,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340383142

1,152,660 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340383159

1,344,793 VND

1 Piece(s) Same day 4518340383166

2,271,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340383173

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coil Outer Dia. D(Ø) 8 Inner Dia. d(Ø) 5
Material Urethane Mounting Screw G(PF)1/4" Normal Pressure 0.69 MPa (7 kgf/cm^2)