(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Max. pressure-6MPa (60kgf/cm2)
・Material-Urethane resin
・ID x OD…8.5 x 12.5mm
・Length…20m
Part Number |
---|
EA125BJ-20 |
EA125BJ-30 |
EA125BK-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,460,046 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4518340196759 | ||
3,562,525 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4518340196766 | ||
3,338,887 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.5 | 8.5 | 4518340196773 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Material | Urethane | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Normal Pressure | 1.5 MPa (15 kgf/cm^2) | Maximum pressure | 6 MPa (60kgf/cm2) |