(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO tube · Tube related parts urethane hose.
Part Number |
---|
EA125BD-10 |
EA125BD-30 |
EA125BD-100 |
EA125BE-10 |
EA125BE-20 |
EA125BF-10 |
EA125BF-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
898,883 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4518340004726 | ||
2,462,286 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4518340004757 | ||
5,727,230 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6.5 | 4518340004733 | ||
1,335,138 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.5 | 8.5 | 4518340004764 | ||
2,514,231 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.5 | 8.5 | 4518340004771 | ||
1,967,595 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15.5 | 11 | 4518340829268 | ||
5,626,779 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15.5 | 11 | 4518340829282 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Material | Urethane | Normal Pressure | 1.47 MPa (15 kgf/cm^2) |