(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-0.69MPa (7kgf/cm2)
・Mounting screw dim.-R (PT) 1/4"
・Material-Urethane resin
・With a swivel fitting
・ID x OD-5 x 8mm
・Range of use-9.6m
Part Number |
---|
EA125BB-6A |
EA125BB-12A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
529,956 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745683646 | ||
691,188 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 4548745683653 |
Loading...Tải…
Type | Coil | Outer Dia. D(Ø) | 8 | Inner Dia. d(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Urethane | Mounting Screw | R(PT)1/4" | Specifications | With swivel bracket |