(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Hose (With Plug) Normal Pressure 1 MPa (EA125BA-3)

Urethane Hose (With Plug) Normal Pressure 1 MPa (EA125BA-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Urethane resin
・Mounting screw- R1/4
・With Plug
・ID.xOD.-5x8mm
・Range of use-3m

Part Number
EA125BA-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

402,628 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745988604

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coil Outer Dia. D(Ø) 8 Inner Dia. d(Ø) 5
Material Urethane Accessories R1/4" swivel (male), Nitto type plug