(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Material-Natural rubber
・ID x OD…12.7 x 21.0mm
・Length…10m
Part Number |
---|
EA125AE-10 |
EA125AE-15 |
EA125AE-20 |
EA125AE-30 |
EA125AF-10 |
EA125AG-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,470,348 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 21 | 12.7 | 4518340757936 | ||
2,367,516 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 21 | 12.7 | 4518340830677 | ||
3,167,550 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 21 | 12.7 | 4518340757943 | ||
4,772,500 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 21 | 12.7 | 4518340757950 | ||
2,291,391 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 29 | 19 | 4518340830684 | ||
6,536,250 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 36.5 | 25.4 | 4518340830721 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Material | Others | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Normal Pressure | 0.98 MPa (10 kgf/cm2) |