(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Max. pressure-2MPa
・Material-Natural rubber
・ID x OD…9.5 x 16.5mm
・Length…10m
Part Number |
---|
EA125-10 |
EA125AD-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,281,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 13.2 | 6.3 | 4518340004450 | ||
1,532,863 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16.5 | 9.5 | 4518340757905 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Material | Others | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blue | Normal Pressure | 0.98 MPa (10 kgf/cm2) |