(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Air Hose EA125-20

Rubber Air Hose EA125-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,496,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Normal pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Max. pressure-2MPa
・Material-Natural rubber
・ID x OD…6.3 x 13.2mm
・Length…20m

Part Number
EA125-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,496,130 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1