(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drain pipe plug-in gasket

Drain pipe plug-in gasket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,875VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-EPDM, PE
・Used for joint between tail pipe and trap U pipe to adjust height
・For nominal 32
・Dia.-34mm

Part Number
EA124MD-1
EA124MD-2
EA124MD-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thickness Outer diameter
(mm)

133,875 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45487459572355.029

139,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45487459572424.034

139,166 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45487459572665.0-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Packing Materials EPDM, PE