(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Hose length-15m
・Normal pressure-0.7MPa
・Dim.-Dia. 330 x 164.5mm
・Hose material-Polyurethane
・Body material-Steel
・With plug (primary side),Socket (secondary side)
・ID x OD…9.5 x 13.5mm
・Weight…12.3kg
Type | Reel Body + Hose | Size | ø 330×164.5mm | Primary | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Outlet | Socket |