(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automatic Air Hose Reel EA124BS-1

Automatic Air Hose Reel EA124BS-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,533,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Hose length-10m
・Normal pressure-0.7MPa
・Hose dia.-ID: 8mm, OD: 12mm
・Dim.-Dia. 290 x 162mm
・Weight-5.9kg
・Hose material-Polyurethane
・With plug (primary side),Socket (secondary side)

Part Number
EA124BS-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,533,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1