(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automatic Air Hose Reel (13m) EA124BK-10

Automatic Air Hose Reel (13m) EA124BK-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,948,282VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Hose length-13m
・Normal pressure-1.5MPa
・Weight-8.5kg
・Hose dia.-ID 10mm, OD 14mm
・Primary side fitting-G (PF) 3/8
・Dim.-Dia. 336 x 135mm
・Secondary side fitting-One-touch coupler

Part Number
EA124BK-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,948,282 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1