(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[R12·R22·R407C/R410A]Manifold sight glass (EA101-10B)

[R12·R22·R407C/R410A]Manifold sight glass (EA101-10B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      771,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·This sight glass has a large sight glass that allows you to see the flow clearly.

Part Number
EA101-10B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Connection diameter

771,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340701922NPT1/8"×5/16"(UNF1/2-20)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Perspective Formula