(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Mitsubishi Electric
・Totally-enclosed fan-cooled type, indoor
・Structure-Flange mounted (Vertical type)
・Voltage-200V
・Number of poles-4 poles
・Power transmission type-Sharing between direct connection type and belt driven type
・Output…0.2kw
・Frame number…63M
・Model…SF-JRV