(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Photo Micro Sensor EA940LP-2

Photo Micro Sensor EA940LP-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      414,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Transmission type (groove type)
・Detection distance-5mm (groove width)
・DC light type
・NPN output
・Power supply voltage-5 to 24VDC±10%, ripple 10% or less
・Connection method-Connector type (4 poles)
・Shape…Standard type
・Indicator mode…ON with blocked light
・Type…EE-SX670A

Part Number
EA940LP-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

414,868 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1