(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Proximity Sensor EA940LN-34

Proximity Sensor EA940LN-34
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,283,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Power supply voltage- 12 to 24VDC, (-15: Ripple10% or less-34: Ripple20% or less)
・Detection distance-5mm±10%
・Detection method-Induction type
・Detectable object-Magnetic metal
・Indicator light-Operating: Red, Setting: Green (-15 only)
・Cord length-2m
・Protection structure-IP67
・Type-TL-W5E1
・Specification-DC 3 wire type

Part Number
EA940LN-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,283,480 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1