(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・DC 3 wire type
・Detectable object-Magnetic metal
・Power supply voltage-12 to 24VDC, ripple 10% or less
・Indicator light-Operation indication (red)
・Cord length-2m
・Structure--21 to -23: shield type, -31 to -33: non-shield type
・Dim.…M30
・Detectiondistance…10mm±10%
・Type…E2E-X10E1