(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Proximity Sensor EA940LN-2

Proximity Sensor EA940LN-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,145,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・DC 2 wire type
・Detectable object-Magnetic metal
・Power supply voltage-12 to 24VDC, ripple 10% or less
・Indicator light-Operating: red, Setting: green
・Cord length-2m
・Structure--1 to -4: shield type, -11 to -14: non-shield type
・Dim.…M12
・Detectiondistance…3mm±10%
・Type…E2E-X3D1-N

Part Number
EA940LN-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,145,209 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1