(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Amplifier-embedded type photoelectric sensor EA940LM-5

Amplifier-embedded type photoelectric sensor EA940LM-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,179,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Cord pulled out (2m)
・-1 is a clear pet bottle type.
・Protection structure IP67
・EN standard
・Use -1, -2, or -4 in combination with EA940LM-10.
・Type --1: E3Z-B61, -2: E3Z-D61, -3: E3Z-LS61, -4: E3Z-R61,-5: E3Z-T61
・Detection method…Transmission type
・Delection distance…15m

Part Number
EA940LM-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,179,520 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1