(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Cord pulled out (2m)
・-1 is a clear pet bottle type.
・Protection structure IP67
・EN standard
・Use -1, -2, or -4 in combination with EA940LM-10.
・Type --1: E3Z-B61, -2: E3Z-D61, -3: E3Z-LS61, -4: E3Z-R61,-5: E3Z-T61
・Detection method…Distance setting type
・Delection distance…200mm