(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a dedicated bit for HIOS Totsupura screws. There are 3 types.
Part Number |
---|
THS4-30-40 |
THS5-40-60 |
THS5-50-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tool Size (Nominal/Inch) | Compatible Screw Diameter (M) | Length (mm) | Shank shape | Compatible Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394,618 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 40 | HIOS H4 (φ4) | DH-4 | ||
423,558 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | 60 | HIOS H5 (φ5) | DH-5 | ||
394,618 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 5 | 60 | HIOS H5 (φ5) | DH-5 |