(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision TOTSUPURA® Screw Bit: for Thin Flat

Precision TOTSUPURA® Screw Bit: for Thin Flat
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      423,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is a dedicated bit for Totsupura screws. Compatible thread diameter (M) 1.7 to 2.0 Length (mm) 40 Shank shape HIOS H4 (ø4) Compatible model DH-4

 
Part Number
THST4-1220-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

423,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Size (Nominal/Inch) 1.7~2.0 Compatible Screw Diameter(M) 1.7~2.0 Length(mm) 40
Shank shape HIOS H4 (φ4) Compatible Type DH-4

Please check the type/dimensions/specifications of the part THST4-1220-40 in the Precision TOTSUPURA® Screw Bit: for Thin Flat series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THST4-1220-40 trong chuỗi Precision TOTSUPURA® Screw Bit: for Thin Flat.