(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
・ Rust-resistant stainless steel wire
・ They are used for various applications such as binding, repair, display and hobbies
Types | Wires | Wire diameter(mm) | 1.6 | Length(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
JAN code | 4962123553213 | Mass(g) | 474 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10155321 in the Stainless Steel Annealing Wire 1 kg Roll series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10155321 trong chuỗi Stainless Steel Annealing Wire 1 kg Roll.