(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Safety cover 40. Frame: 40 × 40. Material: surface treatment: A6N01S-T5 anodizing, Unit weight (kg/m): 1.7
Standard Extrusion Size(mm) | 40 | Extrusion Size | 40x40 | Extrusion Type | Square |
---|---|---|---|---|---|
Number of Extrusion Slots | 1 Row Groove × 1 Row Groove | Surface Treatment | Clear Anodize | Number of Slotted Surfaces | 4-Side Slot |
Surface Milled | NA |