(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]·30 × 30 mm aluminum bracket without power strip, without double power strips (for 2 rows of grooves)
Bracket Tape | Extruded Brackets | Tab Position | Without Tab | Perpendicularity | Without standard |
---|---|---|---|---|---|
Additional Functions (Extruded Bracket) | Standard |