(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TPIN-S45C-16-180 |
TPIN-S45C-20-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Dia. | Length | Sanko Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344,050 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 180 | D1080200_0160180000 | ||
238,390 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 40 | D1080200_0200040000 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |