(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Inch Cutter

Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Inch Cutter
  • Sale
  • Until 31/03/2025
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      48,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

A screw that has no head and is entirely threaded.
[Features]
·Cut to desired length and use as needed.
·It is used when you want to use nuts on both sides.
·Large ones are often used as building materials, but smaller ones can be used for crafts.
[Applications]
·building materials, etc.

Part Number
ALNHSC-BR-M6-30
ALNHSC-BR-M8-55
ALNHSC-BR-M10-40
ALNHSC-BR-M10-70SALE
ALNHSC-BR-M12-150
ALNHSC-BR-M12-210
ALNHSC-BR-M12-260
ALNHSC-BRN-M6-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)

55,423 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) or more 10630

76,338 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10855

69,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101040

83,830 VND

41,915 VND

1 Piece(s) Same day 101070

226,956 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1012150

289,193 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1012210

447,178 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012260

48,340 VND

1 Piece(s) Same day 10675

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Surface Treatment_ Fabric Thread Type Metric coarse
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)