(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Standard Length Inch Cutter (Part Number)

Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Standard Length Inch Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      744,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

SUNCO fully threaded / stud bolt brass (low cadmium material) ECO-BS threaded rod with standard size.

Part Number
ALNHTSC-BR-M18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

744,880 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 18 Material Brass Surface Treatment_ Fabric
Thread Type Metric coarse Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part ALNHTSC-BR-M18 in the Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Standard Length Inch Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ALNHTSC-BR-M18 trong chuỗi Brass (Low Cadmium Material) ECO-BS Standard Length Inch Cutter.