(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Diameter] 5 6 8 10
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
BTSTJ-SUS-5 |
BTSTJ-SUS-6 |
BTSTJ-SUS-8 |
BTSTJ-SUS-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
412,434 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
479,923 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | ||
543,663 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | ||
787,374 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 |
Loading...Tải…
Type | Ring Catch | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA |