(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Diameter] 6 8 9 12 16 20
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
SHACY-SUS-6 |
SHACY-SUS-8 |
SHACY-SUS-9 |
SHACY-SUS-12 |
SHACY-SUS-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Diameter (mm) | Nominal Size (inches) | Working Load (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,056 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | W 1/4 | 120 | ||
157,601 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 7.8 | W 5/16 | 230 | ||
205,811 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 9 | W 3/8 | 300 | ||
265,970 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | W 1/2 | 500 | ||
481,511 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | W 5/8 | 800 |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA |