(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Diameter] 6 9
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
UNCCONQ-SUS-6-115 |
UNCCONQ-SUS-9-114 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Diameter (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,105 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 115 | ||
446,178 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 9 | 120 |
Loading...Tải…
Type | Hook | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA |