(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Sprue (Unify) (UNF)

Stainless Steel Sprue (Unify) (UNF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,018VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare

Part Number
SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

60,018 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Material Stainless Steel Screw Type Unify (Fine) Thread
Nominal Length 1D Notch Available Thread Dia. (After inserted), Unified(inch) 3/8-24
Shape Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Surface Treatment Fabric

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1 in the Stainless Steel Sprue (Unify) (UNF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1 trong chuỗi Stainless Steel Sprue (Unify) (UNF).