(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 8, 24, 33
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare
Part Number |
---|
SPNSA-SUS-8-2 |
SPNSA-SUS-24-1 |
SPNSA-SUS-24-1.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Size M (mm) | Nominal Length | Sales Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,590,140 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 2D | Box/Package | ||
177,523 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 24 | 1D | Low Quantity (can be purchased from one) | |||
6,524,236 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 24 | 1.5D | Box/Package |
Loading...Tải…
Type | Standard | Material | Stainless Steel | Screw Type | Metric (fine) Thread |
---|---|---|---|---|---|
Notch | Available | Shape | Standard | Surface Treatment | Fabric |