(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ensat, 3-Hole / Long Size, 308 Type, Stainless Steel

Ensat, 3-Hole / Long Size, 308 Type, Stainless Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      526,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal M] 16
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Part Number
ENS308-SUS-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

526,915 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Size M(mm) 16 Type Self-Tapping Material Stainless Steel
Screw Type Metric (fine) Thread Notch NA Shape 3-Hole Type
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Surface Treatment NA Length(mm) 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part ENS308-SUS-16 in the Ensat, 3-Hole / Long Size, 308 Type, Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ENS308-SUS-16 trong chuỗi Ensat, 3-Hole / Long Size, 308 Type, Stainless Steel.