(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chemical bolt

Chemical bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal M] 10, 12, 16, 20, 22, 24
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating, Molten Zinc Plating

Part Number
ABCHASTU-M12-120
ABCHASTU-M20-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal M Length
(mm)

72,090 VND

1 Piece(s) Same day 12120

230,540 VND

1 Piece(s) Same day 20200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anchor Bolt Material Steel Surface Treatment Bright Chromate Plating
Sales Unit Low Quantity