(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 6
[Material] CH12AH/SWCH10R·Equivalent to SUS304
[Surface Processing] Bare / Trivalent White
Part Number |
---|
ABAACST3W-M6-80 |
ABAACSUS-M6-80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Sales Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,669,732 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | CH12AH/SWCH10R | Trivalent White | Box/Package | ||
135,895 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Equivalent to SUS304 | Fabric | Low Quantity |
Loading...Tải…
Type | Anchor Bolt | Nominal M | 6 | Length(mm) | 80 |