(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24
[Nominal W] 1/2, 3/8
[Material] CH12AH/SWCH10R·Equivalent to SUS304
[Surface Processing] Bare / Unichrome Plating / Trivalent White / Hot Dip Galvanized
Part Number |
---|
ABBAST3W-M12-80 |
ABBASTAY-M12-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Surface Treatment | Length (mm) | Sales Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,396,680 VND | 1 Pack(s) | 30 Pieces Per Package 30 Pieces Per Package | Same day | 10 | Trivalent White | 80 | Box/Package | ||
122,733 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Molten Zinc Plating | 120 | Low Quantity |
Loading...Tải…
Type | Anchor Bolt | Material | CH12AH/SWCH10R | Nominal M | 12 |