(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Conventional setting of type without clamp force adjustment mechanism - Approximate setting in unclamp state is possible.
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 1200 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M6 | Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 39.5 |
Arm Length L(mm) | 50 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 500~2279 | Tip Screw Type | Steel Bolt |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |